(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PRECISIÓN Bridas de carburo Tapón Punzones Normal, Lapeado (Números de pieza)

PRECISIÓN Bridas de carburo Tapón Punzones Normal, Lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones/tintizador de botones: Golpes
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Material: Carburo de grano súper fino (HIP)
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Tope de brida

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
L-VXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
L-VXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
L-VXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
L-VXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
L-VXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
L-VXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
L-VXPHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
L-VXPHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
L-VXPHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
L-VXPHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
L-VXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
L-VXPHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
L-VXPHAL6-LC[50.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL6-LC[50.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-LC[50.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-LC[50.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
VXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
VXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
VXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
VXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
VXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
VXPHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
VXPHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
VXPHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
VXPHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
VXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL6-LC[50.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL6-LC[50.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL8-LC[50.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL8-LC[50.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon / sin acabado de lapeado D (diámetro del vástago)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
T (longitud de la cabeza)
(mm)
Alteración de la dimensión T [TC]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con42 ~ 640 ~ 50-0.5 ~ 213 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con42 ~ 640 ~ 50-0.5 ~ 2-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con42 ~ 6-40.1 ~ 49.90.5 ~ 213 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con42 ~ 6-40.1 ~ 49.90.5 ~ 2-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con52 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con52 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con52 ~ 8-40.1 ~ 49.91 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con52 ~ 8-40.1 ~ 49.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con52 ~ 8-50.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con52 ~ 8-50.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con62 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con62 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con62 ~ 13-40.1 ~ 49.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con62 ~ 13-40.1 ~ 49.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con62 ~ 13-50.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con62 ~ 13-50.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con82 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con82 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con82 ~ 13-40.1 ~ 49.92 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con82 ~ 13-40.1 ~ 49.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con82 ~ 13-50.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con82 ~ 13-50.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O42 ~ 640 ~ 50-0.5 ~ 213 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O42 ~ 640 ~ 50-0.5 ~ 2-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O42 ~ 6-40.1 ~ 49.90.5 ~ 213 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O42 ~ 6-40.1 ~ 49.90.5 ~ 2-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O52 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O52 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O52 ~ 8-40.1 ~ 49.91 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O52 ~ 8-40.1 ~ 49.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O52 ~ 8-50.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O52 ~ 8-50.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O62 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O62 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O62 ~ 13-40.1 ~ 49.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O62 ~ 13-40.1 ~ 49.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O62 ~ 13-50.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O62 ~ 13-50.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O82 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O82 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O82 ~ 13-40.1 ~ 49.92 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O82 ~ 13-40.1 ~ 49.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O82 ~ 13-50.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10W/O82 ~ 13-50.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Punzones / Troqueles Punzones Con / sin orificio de aire W/O Forma de la punta Redondo
Material Carburo súper fino (HIP) Forma de vástago de perforación (parte de montaje) Tapón de brida