(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciadores - para troqueles matriz angulares -【8 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Espaciadores - para troqueles matriz angulares -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Incremento de Especificaciones

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores para matrices de botones angulares, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSD6-P[1-3/0.01]
SSD8-P[1-4/0.01]
SSD10-P[2-7/0.01]
SSD13-P[3-9/0.01]
SSD16-P[5-12/0.01]
SSD20-P[7-16/0.01]
SSD22-P[8-18/0.01]
SSD25-P[10-20/0.01]
SSDD8-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
SSDD10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-7/0.01]
SSDD13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]
SSDD16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]
SSDD20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]
SSDD22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDD25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDE8-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
SSDE10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-7/0.01]
SSDE13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]
SSDE16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]
SSDE20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]
SSDE22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDE25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDG8-P[1-5/0.01]-W[1-5/0.01]
SSDG10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-7/0.01]
SSDG13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]
SSDG16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]
SSDG20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]
SSDG25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDR8-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.2-20/0.01]
SSDR10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-7/0.01]-R[0.15-20/0.01]
SSDR13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]-R[0.2-20/0.01]
SSDR16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]-R[0.15-20/0.01]
SSDR20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.15-20/0.01]
SSDR22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]
SSDR25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.2-20/0.01]
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta D (diámetro exterior)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10A61 ~ 3--

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10A81 ~ 4--

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10A102 ~ 7--

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10A133 ~ 9--

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10A165 ~ 12--

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10A207 ~ 16--

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

10 Días o más

10A228 ~ 18--

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10A2510 ~ 20--

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10D81 ~ 4-1 ~ 4

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10D101.2 ~ 7-1.2 ~ 7

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10D131.5 ~ 9-1.5 ~ 9

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10D162 ~ 12-2 ~ 12

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10D203 ~ 16-3 ~ 16

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

10 Días o más

10R223 ~ 20-3 ~ 20

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10D253 ~ 20-3 ~ 20

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10E81 ~ 4-1 ~ 4

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10E101.2 ~ 7-1.2 ~ 7

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10E131.5 ~ 9-1.5 ~ 9

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10E162 ~ 12-2 ~ 12

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10E203 ~ 16-3 ~ 16

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

10 Días o más

10G223 ~ 20-3 ~ 20

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10E253 ~ 20-3 ~ 20

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10G81 ~ 5-1 ~ 5

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10G101.2 ~ 7-1.2 ~ 7

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10G131.5 ~ 9-1.5 ~ 9

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10G162 ~ 12-2 ~ 12

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10G203 ~ 16-3 ~ 16

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10G253 ~ 20-3 ~ 20

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10R81 ~ 40.2 ~ 201 ~ 4

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10R101.2 ~ 70.15 ~ 201.2 ~ 7

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10R131.5 ~ 90.2 ~ 201.5 ~ 9

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10R162 ~ 120.15 ~ 202 ~ 12

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10R203 ~ 160.15 ~ 203 ~ 16

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

10 Días o más

10E223 ~ 200.15 ~ 9.993 ~ 20

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

10R253 ~ 200.2 ~ 203 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Retención de chatarra Ninguno Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno