(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Matriz sin obstrucción -Tipo con cabeza- (Números de pieza)

Matriz sin obstrucción -Tipo con cabeza-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma de la punta: A
· Forma interior: Regular
· El mecanizado evita la obstrucción de chatarra
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SV-MHD3-[16,​20]-P[0.5-1/0.01]
SV-MHD3-[16,​20]-PC[1.01-1.2/0.01]
SV-MHD4-[16,​20,​22,​25]-P[0.5-2/0.01]
SV-MHD4-[16,​20,​22,​25]-PC[2.01-2.2/0.01]
SV-MHD5-[16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.01]
SV-MHD5-[16,​20,​22,​25]-PC[2.51-2.7/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-MHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-MHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SV-MHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-PMHD6-[16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[0.5-0.99/0.01]
SV-PMHD8-[16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SV-PMHD10-[16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51 equivalente316 ~ 200.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51 equivalente316 ~ 20-1.01 ~ 1.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51 equivalente416 ~ 250.5 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51 equivalente416 ~ 25-2.01 ~ 2.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51 equivalente516 ~ 250.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51 equivalente516 ~ 25-2.51 ~ 2.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente616 ~ 251 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente616 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente616 ~ 25-3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente816 ~ 251 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente816 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente816 ~ 25-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente1016 ~ 252 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente1016 ~ 25-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente1016 ~ 25-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad616 ~ 251 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad616 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad616 ~ 25-3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad816 ~ 251 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad816 ~ 25-0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad816 ~ 25-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1016 ~ 252 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1016 ~ 25-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1016 ~ 25-6.01 ~ 6.2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Tipo de cabeza Forma de la punta A Forma interior Regular
Retención de chatarra Ninguno Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Diámetro del vástago tolerancia D m5