(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector con revestimiento de TiCN tipo reforzados pin de resorte reforzado (Números de pieza)

Punzones para carga pesada, con orificios para Pines Jector con revestimiento de TiCN tipo reforzados pin de resorte reforzado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización

  • FLANGE
  • SKH51
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-AHJAL-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
H-AHJAL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
H-AHJAL-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
H-AHJAL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-AHJAL-C16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01]
H-AHJAL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-AHJAL-C20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01]
H-AHJAL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
H-AHJAL-C25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01]
H-AHJAL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
H-AHJAS-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
H-AHJAS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
H-AHJAS-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
H-AHJAS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-AHJAS-C16-[60-130/10]-P[10-15.99/0.01]
H-AHJAS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-AHJAS-C20-[60-130/10]-P[13-19.99/0.01]
H-AHJAS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
H-AHJAS-C25-[60-130/10]-P[18-24.99/0.01]
H-AHJAS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
H-AHJDL-C10-[60-100/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJDL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJDL-C13-[60-100/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJDL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJDL-C16-[70-100/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJDL-C16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJDL-C20-[70-100/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJDL-C20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJDL-C25-[70-100/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJDL-C25-LC[47-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJDS-C10-[60-100/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJDS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJDS-C13-[60-100/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJDS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJDS-C16-[60-100/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJDS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJDS-C20-[60-100/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJDS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJDS-C25-[60-100/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJDS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJEL-C10-[60-100/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJEL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJEL-C13-[60-100/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJEL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJEL-C16-[70-100/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJEL-C16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJEL-C20-[70-100/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJEL-C20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJEL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJEL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJES-C10-[60-100/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJES-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJES-C13-[60-100/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJES-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJES-C16-[60-100/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJES-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJES-C20-[60-100/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJES-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJES-C25-[60-100/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJES-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJGL-C10-[60-100/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJGL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJGL-C13-[60-100/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJGL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJGL-C16-[70-100/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJGL-C16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJGL-C20-[70-100/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJGL-C20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJGL-C25-[70-100/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJGL-C25-LC[47-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJGS-C10-[60-100/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJGS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
H-AHJGS-C13-[60-100/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJGS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
H-AHJGS-C16-[60-100/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJGS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
H-AHJGS-C20-[60-100/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJGS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
H-AHJGS-C25-[60-100/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJGS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
H-AHJRL-C10-[60-100/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]-R[0.2-4.98/0.01]
H-AHJRL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]-R[0.2-4.98/0.01]
H-AHJRL-C13-[60-100/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]-R[0.2-6.48/0.01]
H-AHJRL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]-R[0.2-6.48/0.01]
H-AHJRL-C16-[70-100/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]-R[0.2-7.98/0.01]
H-AHJRL-C16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]-R[0.2-7.98/0.01]
H-AHJRL-C20-[70-100/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]-R[0.2-9.98/0.01]
H-AHJRL-C20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]-R[0.2-9.98/0.01]
H-AHJRL-C25-[70-100/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.2-12.48/0.01]
H-AHJRL-C25-LC[47-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]-R[0.2-12.48/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoL105 ~ 9.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoL105 ~ 9.99-53 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.99-53 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.9970 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.99-53 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.9970 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.99-53 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.9970 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.99-53 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoS105 ~ 9.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoS105 ~ 9.99-54 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoS136 ~ 12.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoS136 ~ 12.99-54 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoS1610 ~ 15.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoS1610 ~ 15.99-54 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2013 ~ 19.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2013 ~ 19.99-54 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2518 ~ 24.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2518 ~ 24.99-54 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularL105 ~ 9.9760 ~ 100--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularL105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularL136 ~ 12.9760 ~ 100--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularL136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularL166 ~ 15.9770 ~ 100--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularL166 ~ 15.97-47 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularL206 ~ 19.9770 ~ 100--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularL206 ~ 19.97-47 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularL256 ~ 24.9770 ~ 100--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularL256 ~ 24.97-47 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularS105 ~ 9.9760 ~ 100--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularS105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularS136 ~ 12.9760 ~ 100--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularS136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularS166 ~ 15.9760 ~ 100--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularS166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularS206 ~ 19.9760 ~ 100--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularS206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularS256 ~ 24.9760 ~ 100--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangularS256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoL105 ~ 9.9760 ~ 100--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoL105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoL136 ~ 12.9760 ~ 100--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoL136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoL166 ~ 15.9770 ~ 100--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoL166 ~ 15.97-47 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoL206 ~ 19.9770 ~ 100--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoL206 ~ 19.97-47 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoL256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoL256 ~ 24.97-53 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoS105 ~ 9.9760 ~ 100--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoS105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoS136 ~ 12.9760 ~ 100--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoS136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoS166 ~ 15.9760 ~ 100--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoS166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoS206 ~ 19.9760 ~ 100--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoS206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoS256 ~ 24.9760 ~ 100--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongoS256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL105 ~ 9.9760 ~ 100--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL136 ~ 12.9760 ~ 100--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL166 ~ 15.9770 ~ 100--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL166 ~ 15.97-47 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL206 ~ 19.9770 ~ 100--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL206 ~ 19.97-47 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL256 ~ 24.9770 ~ 100--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosL256 ~ 24.97-47 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosS105 ~ 9.9760 ~ 100--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosS105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosS136 ~ 12.9760 ~ 100--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosS136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosS166 ~ 15.9760 ~ 100--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosS166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosS206 ~ 19.9760 ~ 100--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosS206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosS256 ~ 24.9760 ~ 100--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRedondo con dos planosS256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radioL105 ~ 9.9760 ~ 100-0.2 ~ 4.985 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radioL105 ~ 9.97-54 ~ 129.90.2 ~ 4.985 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radioL136 ~ 12.9760 ~ 100-0.2 ~ 6.486 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radioL136 ~ 12.97-54 ~ 129.90.2 ~ 6.486 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radioL166 ~ 15.9770 ~ 100-0.2 ~ 7.986 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radioL166 ~ 15.97-47 ~ 129.90.2 ~ 7.986 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radioL206 ~ 19.9770 ~ 100-0.2 ~ 9.986 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radioL206 ~ 19.97-47 ~ 129.90.2 ~ 9.986 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radioL256 ~ 24.9770 ~ 100-0.2 ~ 12.486 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular con radioL256 ~ 24.97-47 ~ 129.90.2 ~ 12.486 ~ 24.97

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago De un solo paso Material Equivalente a SKH51 (M2)
Tratamiento de superficies Recubrimiento de TiCN (XCN) Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización Diámetro del vástago tolerancia D m5
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8