(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dial Slant Rule Gentle Scale con MG (Números de pieza)

Dial Slant Rule Gentle Scale con MG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Goniómetro analógico
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Visualización mínima (°): 1
· Dimensión del producto (mm): 182 × 92 × 20
· Masa (sol): 100

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DSRM-180KD

 
Número de Parte
DSRM-180KD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo analógico Rango de medicion 0~180° Pantalla mínima(°) 1
Dimensiones del producto(mm) 182×92×20 Masa(g) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DSRM-180KD de la serie Dial Slant Rule Gentle Scale con MG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico