(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Los granos abrasivos de diamante ideales para perforar baldosas están dispuestos alrededor del borde de corte.
· El método de producción de diamantes en capas puede extruir matrices de diamantes de grano grande, lo que ayuda a evitar la obstrucción. Por lo tanto, realiza nitidez estable y alta durabilidad.
· Puede funcionar sin problemas sin que la cuchilla quede atrapada.
· Se puede usar tanto para estilos secos como húmedos.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: baldosas de arcilla, baldosas occidentales, baldosas de cemento, gres porcelánico, mármol artificial.
[Material]
· Hoja: Diamante industrial
· Parte central de la punta del pasador: punta de carburo
[Modelos compatibles]
· Taladro eléctrico y taladro de impacto (modo giratorio)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
YKO-32
Longitud total(mm) | 123 | Longitud efectiva(mm) | 35 | diámetro de la cuchilla(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Código JAN | 4986362050302 | Trusco Code | 412-4383 | Espesor de la hoja(mm) | 2.5 |
diámetro del vástago(mm) | 13 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente