(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Con un juego de hojas de 2 piezas que guían la hoja interior, es posible perforar agujeros en materiales compuestos como materiales de revestimiento cubiertos de metal, madera cubierta de acero inoxidable y "placa de metal + aislamiento + madera contrachapada" de una sola vez.
· Al perforar materiales a base de madera, las virutas se descargan fácilmente y es posible cortar clavos y placas delgadas de hierro en capas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ES-F100ST
Tipo de detalles | Tipo FC para materiales compuestos (mango recto) | Diámetro del agujero(mm) | 100 | Longitud total(mm) | 269 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud efectiva(mm) | 135 | Motor electrico compatible | Taladro eléctrico / taladro de impacto (modo giratorio) | Forma de caña | Cierre de vástago / cremallera de 10 mm/13 mm |
Material de trabajo Tablero de revestimiento blando | △ | Material de trabajo Placa de yeso | ○ | Material de trabajo Material de cloruro de polivinilo | ◎ |
material de trabajo FRP | ◎ | Material de trabajo Madera, Contrachapado | ◎ | Material de trabajo Placa de acero delgada, metal ligero (aluminio) | ◎ |
Material de trabajo Revestimiento metálico | ◎ | Material de trabajo 2 x 4 (con clavos) | ◎ | Material de trabajo Placa de acero inoxidable | ○ |
Forma de punta de cuchilla | Juego de cuchillas de 2 piezas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente