(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer Compatible con soldadura sin plomo (Números de pieza)

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer Compatible con soldadura sin plomo
  • Descuento por volumen

Punta de soldador accesorio: 60-01-01
cantidad de contenido: 1 juego
Aplicaciones: Cableado de obra eléctrica. Contracción del tubo de contracción por calor.
Característica: Compacto y de precio razonable. Se inicia a los pocos segundos. Tiene 3 funciones y se puede utilizar como soldador, generador de aire caliente y soplete.
código de enero: 4933505600016
Masa: 74/juego
Temperatura máxima (°C): 500 (soldador)/ 650 (Golpe caliente)
Longitud total: 186
Modelo del Producto: Soldador inalámbrico
Cantidad de gas llenado: 12
Establecer contenido: Punta de soplado en caliente (60-01-52), punta de soldador
Especificación: Soldador eléctrico, equivalente a 20 a 60 W.
Admite soldadura sin plomo: ○
Tiempo de uso continuo: 60
Código Trusco: 276-5152
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soldador inalámbrico de tipo gas compatible con soldadura sin plomo Kotelyzer, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

60A

Número de Parte
60A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador inalámbrico Soldadura sin plomo compatible Temperatura máxima (° C) 500 (soldador) / 650 (golpe caliente)
Longitud total(mm) 186 Punta de soldador accesorio 60-01-01 Tiempo de uso continuo(Minuto) 60
Cantidad de gas lleno(ml) 12 Código JAN 4933505600016 Trusco Code 276-5152
Masa(g) 74/set Características Compacto y a un precio razonable. Se inicia en unos segundos. Presenta 3 funciones y se puede usar como soldador, generador de aire caliente y antorcha. Aplicación Cableado eléctrico de obra. El tubo de contracción de calor se encoge.
Especificaciones Soldador eléctrico, equivalente a 20 a 60 W Establecer contenido Punta de soplado en caliente (60-01-52), punta de soldador Cantidad de contenido 1 juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico