(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de punta fina, con filo (alicates de radio, clásicos) (Números de pieza)

Alicates de punta fina, con filo (alicates de radio, clásicos)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre los alicates de punta fina con filo de corte (alicates radiales, clásicos), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Z0501S160

Número de Parte
Z0501S160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 160
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 2.5 Rendimiento de corte(ø mm) Cable duro: 1.6 Longitud total(Pulgada) 6 1/2
Material Hecho de acero especial para herramientas Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 125
Características Este es un tipo recto con abrazaderas dentadas. Las cuchillas de corte de alambre están endurecidas por inducción a aproximadamente HRC60. Destinado a su uso por mecánicos y electricistas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Z0501S160 de la serie Alicates de punta fina, con filo (alicates de radio, clásicos).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico