(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de vástago ultra largo con 4 flautas EXLSE4 (Números de pieza)

Fresa de extremo de vástago ultra largo con 4 flautas EXLSE4
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Vástago ultra largo de 4 flautas.
· Para grabado profundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EXLSE4-20-30
EXLSE4-20-60
EXLSE4-22-40
EXLSE4-22-80
EXLSE4-24-40
EXLSE4-24-80
EXLSE4-25-40
EXLSE4-25-80
EXLSE4-26-40
EXLSE4-26-80
EXLSE4-28-40
EXLSE4-28-80
EXLSE4-30-40
EXLSE4-30-80
EXLSE4-32-50
EXLSE4-32-100
EXLSE4-35-50
EXLSE4-35-100
EXLSE4-36-50
EXLSE4-36-100
EXLSE4-38-50
EXLSE4-38-100
EXLSE4-40-50-32
EXLSE4-40-50-42
EXLSE4-40-100-32
EXLSE4-40-100-42
EXLSE4-42-50
EXLSE4-42-100
EXLSE4-45-50
EXLSE4-50-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203020180100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20602018080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224020200110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

228020240110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244020200110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

248020240110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254025200110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258025240110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264025200130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

268025240130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284025200130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

288025240130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304025200150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308025240150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325032220140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3210032250120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

355032220160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3510032250140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365032250170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3610032300170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

385032250170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3810032300170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405032250170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405042250170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4010032300170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4010042300170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

425032250170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4210032300170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

455042250170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506042300190

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta HSS-CO Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.05~0
Tolerancia de la caña P h7 Detalles del ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 35 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico