(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro mágico tipo SS-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D) (Números de pieza)

Taladro mágico tipo SS-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D)
  • Descuento por volumen

[Características]
Las estructuras de autosujeción, autocentrado, ángulo multihelicoidal y enfriamiento directo permiten una alta velocidad y un alto avance para mejorar la productividad y reducir los costos de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS16-DRC145M-3

Número de Parte
SS16-DRC145M-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Soporte de número de modelo de chaflán compatible Punta de número de modelo de chaflán compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.5014.99481611445DC1450M-SC~DC1490M-SCS32-CH16CT12T3-45AWDRC14(WDRC17)

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS16-DRC145M-3 de la serie Taladro mágico tipo SS-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D).

Products like this...

Número de Parte
SS10-DRC085M-5
SS10-DRC085M-8
SS10-DRC090M-3
SS16-DRC145M-5
SS16-DRC145M-8
SS16-DRC150M-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Soporte de número de modelo de chaflán compatible Punta de número de modelo de chaflán compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.508.99401010045DC0850M-SC~DC0890M-SCS20-CH10CT08T2-45AWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.508.99401012772DC0850M-SC~DC0890M-SCS20-CH10CT08T2-45AWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.009.4940108328.5DC0900M-SC~DC0940M-SCS20-CH10CT08T2-45AWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.5014.99481614675DC1450M-SC~DC1490M-SCS32-CH16CT12T3-45AWDRC14(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.5014.994816191120DC1450M-SC~DC1490M-SCS32-CH16CT12T3-45AWDRC14(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.0015.99481611848DC1500M-SC~DC1580M-SCS32-CH16CT12T3-45AWDRC14(WDRC17)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico