(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro mágico tipo DRW

Taladro mágico tipo DRW
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo DRW del taladro mágico, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S50-DRW0600M-2-06
S50-DRW0650M-2-06
S50-DRW0650M-3-06
S50-DRW0700M-2-06
S50-DRW0740M-2-06
S50-DRW0750M-2-06
S50-DRW0800M-2-06
S50-DRW0850M-2-06
S50-DRW0900M-2-06
S50-DRW0940M-2-06
S50-DRW0950M-2-06
S50-DRW1000M-2-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar øDc
(mm)
φD1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60632351661207.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

65632491801308.24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

65633142451958.24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

70682621931408.74
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

74722732041489.26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

75732762071509.36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80782872181609.96
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

858329622717010.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9088309240180116
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9492319250188116
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

959332125219011.66
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1009833226320012.26

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico