(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CRDN-A (mecanizado / perfilado de diámetro externo)

Tipo CRDN-A (mecanizado / perfilado de diámetro externo)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: R (redondo)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Dimensión B (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRDNN2525M-09A
CRDNN2525M-12A
CRDNN3225P-09A
CRDNN3225P-12A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Tornillo de tope de hoja
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2515029SP-829HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2515028-BH3X12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3217029SP-829HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3217028-BH3X12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable R (circular) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25
F1(mm) 12.5 Juego de abrazaderas CE-030A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico