(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de vástago redondo SEC, tipo RS-SVVP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS19XSVVPN11

 
Número de Parte
RS19XSVVPN11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Egoístamente Sin mano
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 18 Dimensión L1(mm) 120
Dimensión F(mm) 9 Dimensión l2(mm) 27 Dimensiones øDs(mm) 19.05
Chips compatibles VC□□1103

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico