(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Superficie final, diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Bloqueo de pasador
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de PVPN (diámetro externo, copia/socavado), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PVPNR2020K-16Q
Cargando…
Forma de punta aplicable | V (35 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Cara final / Perfilado | Forma de la abrazadera | Pin Lock |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Negativo | L2(mm) | 30 | Hoja, lámina | KVN-32 |
Llave inglesa | LW-3 | Tornillo de bloqueo | LS-11 | Esquina estándar R (rε) | 0.8 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PVPNR2020K-16Q de la serie Tipo de PVPN (diámetro externo, copia / corte).
Número de Parte |
---|
PVPNL2020K-16Q |
PVPNL2525M-16Q |
PVPNR2525M-16Q |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente