(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SEC-Mini Bit, tipo SC

SEC-Mini Bit, tipo SC
  • Descuento por volumen

Tipo atornillado, para corte de diámetro exterior de uso general

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCACR121209

 
Número de Parte
SCACR121209
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Egoístamente Mano derecha
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 12 Ancho de vástago b(mm) 12
Dimensión L1(mm) 100 Dimensión F(mm) 16 Chips compatibles CC□□09T3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico