(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bola de alta precisión, mango largo regular, 2 flautas GF500B 3866 (Números de pieza)

Fresa de extremo de bola de alta precisión, mango largo regular, 2 flautas GF500B 3866
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: molino de extremo de bola (carburo)
· Recubrimiento: FUEGO
· Material de la herramienta: carburo
· Ángulo de torsión: 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3866-004.000
3866-006.000
3866-008.000
3866-010.000
3866-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Radio de bola r
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

804482
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10066123
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10088164
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1001010205
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1201212246

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico