(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de fresa de viga de corte único VN-OCAS2 (Números de pieza)

Tipo de fresa de viga de corte único VN-OCAS2
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VN-OCAS2030
VN-OCAS2040
VN-OCAS2050
VN-OCAS2060
VN-OCAS2080
VN-OCAS2100
VN-OCAS2120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / ℓs
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3646045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4746043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5766548
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6966546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8988566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121010078
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12121212098

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro, ranurado, mecanizado de bolsillo Características Con forma de hoja dedicada para aluminio, etc. Fresa de extremo de hoja retorcida de diamante sinterizado integral creada con sinterización simultánea de diamante y carburo, con una hoja central para punzonado.
Especificaciones Ángulo de torsión 30 ° La longitud de la cuchilla es de 1 a 2 veces el diámetro de la cuchilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico