(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa maciza de un corte DZ-OCEL2 (Números de pieza)

Fresa maciza de un corte DZ-OCEL2
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-OCEL2080
DZ-OCEL2140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

147016130

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de Hombros, Ranurado Especificaciones Ángulo de torsión 30 ° Longitud de hoja larga universal, con hoja de núcleo, forma de relieve excéntrica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico