(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: paquete de cuchillas de repuesto, acero rápido【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cuchillas de desbarbado: paquete de cuchillas de repuesto, acero rápido
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Material de propiedad de obra: Acero inoxidable
· Tipo de producto: Paquete de tela extra
· Característica: Incluye un práctico estuche de plástico para guardar y transportar las 10 palas del pack. El acero rápido de cobalto es duradero y está destinado a materiales difíciles de mecanizar como el acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
155-00177
155-00178
155-00179
155-00183
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Contenido del paquete Material de la pieza de trabajo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero de alta velocidadB10 (HSS) x 10 piezasAluminio / Resina, etc.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Acero de alta velocidadB100 (HSS) x 10 piezasAluminio / Resina, etc.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cobalt HSSE100S (cobaltheiss) x 10 piezasAcero inoxidable, etc.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Cobalt HSSB10S (heiss cobalto) x 10 piezasAcero inoxidable, etc.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Propiedades del material de trabajo Acero inoxidable
tipo de producto Pack extra de tela Características Incluye una práctica caja de plástico para almacenar y transportar las 10 cuchillas en el paquete. El acero de alta velocidad de cobalto es duradero y está diseñado para materiales difíciles de mecanizar, como el acero inoxidable. Titular retráctil Titular no requerido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico