(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe giratorio (ángulo de inserción de 9,5 mm)【1-10 piezas por paquete】

Enchufe giratorio (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • B3TW-14、B3TW-08、B3TW-09、B3TW-10、B3TW-11、B3TW-12、B3TW-13、B3TW-15、B3TW-16、B3TW-17
  • TB3TW10
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta para aflojar pernos y espárragos que se han pelado y redondeado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B3TW-08
B3TW-09
B3TW-10
B3TW-11
B3TW-12
B3TW-13
B3TW-14
B3TW-15
B3TW-16
B3TW-17
TB3TW06
TB3TW10
TB4TW05
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de producto / conjunto único Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Tipo de detalles Establecer contenido (elementos) Establecer contenido Trusco Code Masa
(g)
Accesorio Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.5832---383-384440--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.5932---383-385245--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.51032---383-386147--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.51132---383-387949--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.51232---383-388750--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.51332---383-389551--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.51432---383-390953--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.51532---383-391755--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.51632---383-392565--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.51735---383-393370--

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Establecer producto9.512 ~ 17-Juego6B3TW-12、13、14、15、16、17383-9320-Titular del zócalo430

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Establecer producto9.58 ~ 17-Juego10B3TW-08、09、10、11、12、13、14、15、16、17383-9338-Titular del zócalo590

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Establecer producto12.717 ~ 24-Juego5B4TW-17、19、21、22、24383-9401-Titular del zócalo930

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Especial Características Una herramienta para aflojar pernos y espárragos que se han pelado y redondeado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico