(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores con detector de voltaje (Números de pieza)

Juego de destornilladores con detector de voltaje
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuando la punta del destornillador se pone en contacto con una salida, etc., y presiona el extremo posterior de la empuñadura, el tubo de neón dentro de la empuñadura se activa y puede ver el flujo de corriente.
· Adecuado para verificar la presencia o ausencia de corriente eléctrica en el cable eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TED-526

Número de Parte
TED-526
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 3 / 5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Establecer contenido (+) 1/(+) 2/(+) 2 Repuesto (-) 3 mm/(-) 5 mm, Taladro Establecer contenido (elementos) 6 Masa(g) 200/set
Trusco Code 285-3582 Características Cuando la punta del destornillador se pone en contacto con una salida, etc., y presiona el extremo posterior de la empuñadura, el tubo de neón dentro de la empuñadura se activa y puede ver el flujo de corriente. Adecuado para verificar la presencia o ausencia de corriente eléctrica en el cable eléctrico. Tamaño de la caja 67X150mm
Especificaciones (para baja presión) 80-250 V CA (corriente alterna), 100 a 200 V CC (corriente continua)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TED-526 de la serie Juego de destornilladores con detector de voltaje.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico