(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de disco Diamond Bar (Números de pieza)

Tipo de disco Diamond Bar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un vástago de alta precisión procesado integralmente.
· El uso de diamantes sintéticos conduce a un disco mucho más plano.
· Utiliza acero inoxidable resistente a la oxidación.
· Mayor rigidez en comparación con un tipo de mandril.
[Aplicaciones]
· Relleno de ranura.
· Corte.
· Procesamiento de superficie.
· Biselado.
· Desbarbado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T3-167DM-05
T3-167DM-10
T3-169DM-07
T3-169DM-14
T3-171DM-14
T3-173DM-07
T3-173DM-14
T3-175DM-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones, diámetro de la cuchilla x longitud de la cuchilla x longitud completa Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7 × 0,5 × 45 mm40000352-31792,4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7 × 1.0 × 45 mm40000352-32252,6 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 × 0.7 × 45 mm40000352-31952,6 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 × 1,4 × 45 mm40000352-31872.9 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11 × 1,4 × 45 mm30000352-32683,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13 × 0,7 × 40 mm30000352-32922,7 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13 × 1,4 × 40 mm30000352-33063,4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 × 1.0 × 40 mm30000352-33143,0 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Disco de diamante, mandril Tamaño de partícula(#) 140 A Plano
Material / abrasivo (Diamante) Diámetro del eje(mm) 3 Material Acero inoxidable (SUS303), diamante sintético
Características Es un vástago de alta precisión procesado integralmente. Utiliza diamante sintético para realizar un disco más plano. Adopta acero inoxidable resistente a la oxidación. Es más rígido que el tipo mandril. Aplicación Relleno de ranura. Corte. Fresado de cara. Biselado Desbarbado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico