(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta (SEC - herramienta para cortar roscas tipo STH) - izquierda (Números de pieza)

Punta (SEC - herramienta para cortar roscas tipo STH) - izquierda
  • Descuento por volumen

Las alineaciones incluyen varios insertos de herramientas reemplazables de vanguardia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THL550515AACZ150

 
Número de Parte
THL550515AACZ150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Aplicación Enhebrar Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Metal no ferroso
Egoístamente Mano izquierda Radio de la nariz Otro Número de hilos (para enhebrar) 48~16
Paso (para enhebrar) 0.529~1.58 Tipo de material ACZ150 Dimensión B(mm) 8
Dimensión ℓ(mm) 20 Radio de nariz detallado(mm) 0.05 Dibujo Figura 1
Material Recubrimiento de carburo Titular aplicable Tipo STH Dimensiones θ °(°) 55
Dimensión E1(mm) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico