(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Consejo para R-Nouveau / R-Nouveau Jr. (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N54GCR-5R-NK2020
N54GCR-6R-NK2020
N54GCR-7R-NK2020
N54GCR-8R-NK2020
N54GCR-9R-NK2020
N54GCR-10R-NK2020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño R (R)
(mm)
12 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
3 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
3 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
12 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
3 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9
12 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Detalles del material Tipo de carburo M20 Número contenido en un paquete(Pieza) 3
Número de esquinas operativas 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico