(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varillas de soldadura de plata【5 piezas por paquete】

Varillas de soldadura de plata
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Presenta una excelente resistencia al calor y resistencia a los golpes.
· No contiene cadmio.
[Aplicaciones]
· Para diferentes soldaduras metálicas de acero, latón, acero inoxidable, plata y cobre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRZ-08-500

Número de Parte
TRZ-08-500
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Material de soldadura Diámetro del cable(mm) 0.8 Longitud(mm) 500
Punto de fusion(°C) 780 independiente(N/mm 2 ) 539 Trusco Code 329-1499
Masa(g / bolsa) 12 El número de cada bolsa(Libro) 5 Características 1 Presenta excelente resistencia al calor y resistencia a los golpes.
Características 2 No contiene cadmio. Aplicación Para soldadura de metales diferentes de acero, latón, acero inoxidable, plata, cobre Material Contiene 40% de plata
Precaución Asegúrese de utilizar el fundente de soldadura de plata (TRZ-200) sin falta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico