(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa con luz LED (Números de pieza)

Lupa con luz LED
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de bolsillo
· Ampliación (veces): 10
· Tamaño de lente (mm): ⌀21
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Con/sin escala: No incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-LED10

Número de Parte
W-LED10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de bolsillo Aumento(veces) 10 Con / sin luz LED Con luz LED
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ21 Ancho(mm) 45
Profundidad(mm) 27 Altura(mm) 24 Trusco Code 365-0138
Masa(g) 55 Material: lente Vaso Fuente de alimentación Batería de botón (LR927) x 3 (incluida)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-LED10 de la serie Lupa con luz LED.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico