(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar formados: carburo, macho de roscar en rollo nuevo, OT-NRT (Números de pieza)

Machos de roscar formados: carburo, macho de roscar en rollo nuevo, OT-NRT
  • Descuento por volumen

Ideal para roscar en grandes cantidades con máquinas automáticas de alta precisión, etc. en aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, aleaciones de cobre, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OT-NRT-B-RH5-M3X0.5
OT-NRT-B-RH6-M4X0.7
OT-NRT-B-RH6-M5X0.8
OT-NRT-B-RH7-M6X1
OT-NRT-B-RH7-M8X1.25
OT-NRT-B-RH7-M10X1.5
OT-NRT-B-RH7-M10X1.25
OT-NRT-B-RH7-M12X1.5
OT-NRT-B-RH7-M12X1.25
OT-NRT-B-RH8-M12X1.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546RH5194118315055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752RH6215138315061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860RH6245.5168315067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162RH7296198315073
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570RH7-6.2228315085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575RH7-7248315097
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575RH7-7248315103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582RH7-8.5298315121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582RH7-8.5298315127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582RH8-8.5298315115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2P Tipo de material de herramienta Carburo
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico