(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

3 flautas, extremo de bola, corte alto, tipo de alimentación alta PHX-DBT (Números de pieza)

3 flautas, extremo de bola, corte alto, tipo de alimentación alta PHX-DBT
  • Descuento por volumen

Fresa de punta esférica con un nuevo diseño que tiene una forma de cuchilla de baja resistencia para aumentar la cantidad de corte por cuchilla. Es posible un procesamiento de alto avance sin precedentes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PHX-DBT-R0.5X60
PHX-DBT-R1X60
PHX-DBT-R1.5X70
PHX-DBT-R2X70
PHX-DBT-R2.5X70
PHX-DBT-R3X80
PHX-DBT-R3X110
PHX-DBT-R4X90
PHX-DBT-R4X120
PHX-DBT-R5X100
PHX-DBT-R5X130
PHX-DBT-R6X100
PHX-DBT-R6X140
PHX-DBT-R8X150
PHX-DBT-R10X150
PHX-DBT-R10X200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.56063090202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

136063090204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.57063090206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

267063090208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.57063090210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

398063090212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3911063090312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4129083090216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41212083090316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515100103090220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515130103090320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618100123090222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618140123090322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824150163090226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030150203090230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030200203090330

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 3
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico