(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, tipo de extremo de bola (tipo de alta precisión) FX-EBD-6 (Números de pieza)

2 flautas, tipo de extremo de bola (tipo de alta precisión) FX-EBD-6
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de bola de alta precisión para mecanizado de alta velocidad que aprovecha completamente el rendimiento de los centros de mecanizado de alta velocidad / alta precisión. El metal base de partículas de metal duro ultrafino proporciona una larga vida útil para el mecanizado de acero endurecido a alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-EBD-6-R0.1
FX-EBD-6-R0.2
FX-EBD-6-R0.3X1.1
FX-EBD-6-R0.3X1.8
FX-EBD-6-R0.4X1.5
FX-EBD-6-R0.4X2.4
FX-EBD-6-R0.5X1.8
FX-EBD-6-R0.5X2.5
FX-EBD-6-R0.6X2.2
FX-EBD-6-R0.6X3
FX-EBD-6-R0.7X3.5
FX-EBD-6-R0.8X4
FX-EBD-6-R0.9X4.5
FX-EBD-6-R0.15
FX-EBD-6-R0.25X1.5
FX-EBD-6-R0.75X2.7
FX-EBD-6-R0.75X3.8
FX-EBD-6-R1X3.6
FX-EBD-6-R1X5
FX-EBD-6-R1.5X6
FX-EBD-6-R1.25X5
FX-EBD-6-R1.75X6
FX-EBD-6-R2X6
FX-EBD-6-R2.5X7.5
FX-EBD-6-R3X9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2-8544402-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4-8544404-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.61.185448060.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.61.885444060.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.81.585448080.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.82.485444080.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.511.885448100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.512.585444100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.22.285448121.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.2385444121.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.43.585444141.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.6485444161.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.84.585444181.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.3-8544403-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.51.585444050.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.52.785448151.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.53.885444151.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123.685448201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12585444201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53685444302.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.252.5585444252.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.753.5685444353.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24685444403.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.557.585444504.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36985444605.85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del enlace (d)(mm) 6
Precisión R(µm) -0.005~+0.005 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico