(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso (tipo de 12 lados)

Juego de llaves de vaso (tipo de 12 lados)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: 12 x 6
· Ancho plano (dimensión S): 10,11,12,13,14,17,19,21,22,Rango de frecuencia de salida: 10Hz a 1MHz (5 rangos),Formas de onda de salida: onda cuadrada y onda sinusoidal,amplitud de salida: para onda sinusoidal,5 Vrms o más (cuando la carga es 600 +¬)/para onda cuadrada,10 Vpp o más (sin carga),Precisión de la frecuencia de salida: precisión del dial -¦ (3% + 1 Hz), (precisión para marcar 10 y 100 lugares),Impedancia de salida: aprox. . 600 +¬,atenuador: 0,-10,-20,-30,-40,-50 (dB) (cuando se aplica lo siguiente: seis pasos, precisión -¦1 dB y carga 600 +¬)
· Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje)(pulgadas): 1/2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves de tubo (tipo de 12 lados), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1210A

Número de Parte
1210A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Contenido del zócalo (12 sq.) 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
Otros accesorios Manija de trinquete RH4250A, barra de extensión EB4150, manija deslizante ST4250

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1210A de la serie Juego de llaves de vaso (tipo de 12 lados).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico