(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Papel resistente al agua (tipo suave)【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Papel resistente al agua (tipo suave)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Papel resistente al agua
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: Carburo de silicio
· Ancho (mm): 228
· Longitud (mm): 280

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C100-BA955RD-228-280
C500-BA955RD-228-280
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel impermeable Uso Pulido a mano Material abrasivo Carburo de silicio
Ancho(mm) 228 Longitud(mm) 280 Aplicación (1) Trabajo de metales, eliminación de pintura (2) Eliminación de óxido, eliminación de manchas (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base Awt Color de superficie posterior Rojo Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico