(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación - CE-531XX (Números de pieza)

Cables de alimentación - CE-531XX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable estándar CE, UL, <PS>E, CCC resistente a terremotos

Solicitud/solicitud
· Cableado a equipos eléctricos internos y externos.
 Cableado a equipos eléctricos internos y externos.
· Cableado en ambientes petrolíferos
 Cableado en entornos petrolíferos
· Cableado a ubicaciones que requieren resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-531XXSB)
 Cableado a ubicaciones que requieren resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-531XXSB)

Características
· Cables estándar globales diseñados para CE y CCC (2,5 mm2 o menos) y UL/cUL y <PS>E (0,75-4 mm2) y TR-CU
 Cables estándar globales diseñados para CE y CCC (2,5 mm2 o menos) y UL/cUL y <PS>E (0,75-4 mm2) y TR-CU
· Resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-531XXSB)
 Resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-531XXSB)
· Baja impedancia de transferencia (250 m Ω /m o menos a 30 MHz) (Tipo blindado: CE-531XXSB)
 Baja impedancia de transferencia (250 m Ω /m o menos a 30 MHz) (Tipo blindado: CE-531XXSB)
· Resistencia al aceite, resistencia al calor (105°C), flexible y móvil.
 Resistencia al aceite, resistencia al calor (105°C) flexible y móvil
· Buen conductor
 Buen conductor

Rango de temperatura
· Fijado: -30 a 90°C*
* Si lo utiliza a una temperatura inferior a 0°C, debe tener cuidado con los golpes, la flexión, la vibración, etc.
  Si lo utilizas a una temperatura inferior a 0°C, debes tener cuidado con los golpes,
  flexión, vibración, etc.

Radio de curvatura
· Fijado: Recomendado 4 veces o más el diámetro del cable.
 Fijo: 4 veces o más el diámetro del cable

· Conformidad

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CE531X-6X0.5SQ-1

 
Número de Parte
CE531X-6X0.5SQ-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 1 Sección transversal del conductor((mm)2) 0.5 Tamaño AWG(AWG) 20
Numero de nucleos(Núcleo) 6 Diámetro exterior terminado(mm) 8.8 Tensión nominal 1 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)
Blindaje Ninguno Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia al calor Normas representativas UL / CE / CSA (c-UL) / CCC
Color de la vaina (revestimiento exterior) Gris claro Material de la cubierta (revestimiento exterior) Compuesto de vinilo resistente al aceite / resistente al calor Materiales del cuerpo de aislamiento Mezcla de vinilo resistente al calor
Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Corriente permisible(A) 7 Resistencia del conductor(20°C Ω/km) 39.0 o menos
Resistencia de aislamiento(20°C MΩ km) 50 o más Configuración del conductor 48/0.12 Notas Otros estándares de certificación: EAC, DEMKO