(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Oblea de cable a placa de circuito con paso de 2,50 mm Mini-lockTM (53517) (Números de pieza)

Oblea de cable a placa de circuito con paso de 2,50 mm Mini-lock<sup>TM</sup> (53517)
  • Descuento por volumen

Los tipos Molex están disponibles en ambos tipos, recto y en ángulo recto. También hay disponibles piezas opcionales de cable a cable. Este producto tiene una alta trabajabilidad de acoplamiento en la pared de la guía de montaje. (Vivienda de acoplamiento: 51103)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
53517-0210
53517-0810
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL
Pitch(mm) 2.50 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Compañero de apareamiento 51103, 50351