(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NJC - metal (Números de pieza)

Conector circular serie NJC - metal
  • Descuento por volumen

Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie NJW de Nanaboshi se utilizan para una variedad de conexiones de circuito. La serie NJW se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como equipos médicos, equipos de medición, máquinas de construcción y suministro de energía. Estos conectores también son impermeables y adecuados para instalaciones en exteriores.

[Características]
· Acoplamiento suave gracias al sistema de guía de 5 llaves
· Conectores compatibles con JIS C 5432
· Carcasa de fundición a presión con aleación de zinc o aleación de aluminio.
· No resistente al agua
· Bloqueo de hilo
· Terminación del cable: Soldar
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Material aislante: Resina sintética
· Finalizar contacto: Chapado en plata y oro

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
NJC-163-AD(F)F
NJC-163-AD(F)M
NJC-163-ADF
NJC-163-ADM
NJC-163-ADMY
NJC-163-PF
NJC-163-PFX
NJC-163-PM
NJC-163-RF
NJC-163-RFX
NJC-163-RM
NJC-163-RMX
NJC-165-AD(F)F
NJC-165-ADF
NJC-165-ADM
NJC-165-ADMX
NJC-165-PF
NJC-165-PFX
NJC-165-PM
NJC-165-PMX
NJC-165-RF
NJC-165-RM
NJC-165CPS-PM
NJC-165CPS-RF
NJC-165CPS-RM
NJC-168-AD(F)F
NJC-168-AD(F)M
NJC-168-ADF
NJC-168-ADM
NJC-168-PF
NJC-168-PM
NJC-168-RF
NJC-168-RM
NJC-2010-AD(F)F
NJC-2010-AD(F)M
NJC-2010-ADF
NJC-2010-ADM
NJC-2010-PF
NJC-2010-PFX
NJC-2010-PM
NJC-2010-PMX
NJC-2010-RF
NJC-2010-RM
NJC-2010CPS-PF
NJC-2010CPS-RM
NJC-2012-AD(F)F
NJC-2012-AD(F)M
NJC-2012-ADF
NJC-2012-ADM
NJC-2012-PF
NJC-2012-PFX
NJC-2012-PM
NJC-2012-PMX
NJC-2012-PMY
NJC-2012-PMZ
NJC-2012-RF
NJC-2012-RFX
NJC-2012-RFY
NJC-2012-RFZ
NJC-2012-RM
NJC-2012-RMX
NJC-2012C-PF
NJC-2012C-PM
NJC-2012C-RF
NJC-2012C-RM
NJC-2014-AD(F)F
NJC-2014-ADF
NJC-2014-ADM
NJC-2014-PF
NJC-2014-PM
NJC-2014-RF
NJC-2014-RM
NJC-202-AD(F)F
NJC-202-ADF
NJC-202-ADM
NJC-202-PF
NJC-202-PM
NJC-202-RF
NJC-202-RM
NJC-203-AD(F)F
NJC-203-AD(F)M
NJC-203-ADF
NJC-203-ADM
NJC-203-PF
NJC-203-PM
NJC-203-RF
NJC-203-RM
NJC-204-AD(F)F
NJC-204-AD(F)M
NJC-204-ADF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Ángulos para cambiar la posición de la guía (como se ve desde el lado de conexión del inserto de pasador) Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9 Compañero de apareamiento 10 Compañero de apareamiento 11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel10125SoldaduraPSEAdaptadorCon brida16Núcleo inverso7.0-8.51.25-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel10125SoldaduraPSEAdaptadorCon brida16Núcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso7.0-8.51.25-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85Ninguno60°PlataCumple con JIS C 5432NJC-163-ADMYNJC-163-PFY (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-AD (F) M (enchufe de relé)NJC-163-ADM (enchufe de relé)NJC-163-RM (receptáculo de panel)--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85Ninguno30°PlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PFXNJC-163-ADMX (enchufe de relé)NJC-163-AD (F) MX (enchufe de relé)NJC-163-RMX (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso7.0-8.51.25-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-AD (F) F (enchufe de relé)NJC-163-ADF (enchufe de relé)NJC-163-RF (receptáculo de panel)--------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra3Montaje en panel10125SoldaduraPSEReceptáculoCon brida16Núcleo inversoNinguno1.25-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel10125SoldaduraPSEReceptáculoCon brida16Núcleo inversoNinguno1.25-25 a +85Rectangular30°PlataCumple con JIS C 5432NJC-163-RFXNJC-163-PMX (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel10125SoldaduraPSEReceptáculoCon brida16Núcleo normalNinguno1.25-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel10125SoldaduraPSEReceptáculoCon brida16Núcleo normalNinguno1.25-25 a +85Rectangular30°PlataCumple con JIS C 5432NJC-163-RMXNJC-163-PFX (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Montaje en panel5125Soldadura-AdaptadorCon brida16Núcleo inverso7.0-8.50.5-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-165-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo inverso7.0-8.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-165-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal7.0-8.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-165-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal7.0-8.50.5-25 a +85Ninguno45°PlataCumple con JIS C 5432NJC-165-ADMXNJC-165-PFX (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal7.0-8.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-165-AD (F) M (enchufe de relé)NJC-165-ADM (enchufe de relé)NJC-165-RM (receptáculo de panel)--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal7.0-8.50.5-25 a +85Ninguno45°PlataCumple con JIS C 5432NJC-165-PFXNJC-165-ADMX (enchufe de relé)NJC-165-AD (F) MX (enchufe de relé)NJC-165-RMX (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo inverso7.0-8.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-165-AD (F) F (enchufe de relé)NJC-165-ADF (enchufe de relé)NJC-165-RF (receptáculo de panel)--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo inverso7.0-8.50.5-25 a +85Ninguno45°PlataCumple con JIS C 5432NJC-165-PMXNJC-165-ADFX (enchufe de relé)NJC-165-AD (F) FX (enchufe de relé)NJC-165-RFX (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra5Montaje en panel5125Soldadura-ReceptáculoCon brida16Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-165-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Macho5Montaje en panel5125Soldadura-ReceptáculoCon brida16Núcleo normalNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-165-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Rizar-EnchufeTipo de engarzado (barril abierto)16Núcleo inverso7.0-8.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432/área de sección transversal del conductor de alambre conforme: el diámetro exterior del recubrimiento es ø1.95 mm o menosNJC-165-ADFNJC-165-AD(F)FNJC-165-RF--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Montaje en panel5125Rizar-ReceptáculoCon brida / tipo crimpado (barril abierto)16Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432/área de sección transversal del conductor de alambre conforme: el diámetro exterior del recubrimiento es ø1.95 mm o menosNJC-165-PMNJC-16-RCA---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Montaje en panel5125Rizar-ReceptáculoCon brida / tipo crimpado (barril abierto)16Núcleo normalNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432/área de sección transversal del conductor de alambre conforme: el diámetro exterior del recubrimiento es ø1.95 mm o menosNJC-165-PFNJC-16-RCA---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Montaje en panel3-Soldadura-AdaptadorCon brida16Núcleo inverso7.0-8.50.3-25 a +60RectangularEstándarOro-NJC-168-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho8Montaje en panel3-Soldadura-AdaptadorCon brida16Núcleo normal7.0-8.50.3-25 a +60RectangularEstándarOro-NJC-168-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Hembra8Conexión de cable3-Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo inverso7.0-8.50.3-25 a +60NingunoEstándarOro-NJC-168-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho8Conexión de cable3-Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal7.0-8.50.3-25 a +60NingunoEstándarOro-NJC-168-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable3-Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal7.0-8.50.3-25 a +60NingunoEstándarOro-NJC-168-AD (F) M (enchufe de relé)NJC-168-ADM (enchufe de relé)NJC-168-RM (receptáculo de panel)--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho8Conexión de cable3-Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo inverso7.0-8.50.3-25 a +60NingunoEstándarOro-NJC-168-AD (F) F (enchufe de relé)NJC-168-ADF (enchufe de relé)NJC-168-RF (receptáculo de panel)--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Montaje en panel3-Soldadura-ReceptáculoCon brida16Núcleo inversoNinguno0.3-25 a +60RectangularEstándarOro-NJC-168-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho8Montaje en panel3-Soldadura-ReceptáculoCon brida16Núcleo normalNinguno0.3-25 a +60RectangularEstándarOro-NJC-168-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Montaje en panel5250Soldadura-AdaptadorCon brida20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-2010-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho10Montaje en panel5250Soldadura-AdaptadorCon brida20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-2010-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra10Conexión de cable5250Soldadura-AdaptadorFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-2010-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-2010-PM (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho10Conexión de cable5250Soldadura-AdaptadorFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-2010-GPF1/2 (enchufe recto)NJC-2010-PF (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra10Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-2010-AD (F) M (enchufe de relé)NJC-2010-ADM (enchufe de relé)NJC-2010-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NJC-2010-GADM1/2 (enchufe de relé)NJC-2010-RM (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85Ninguno45°PlataCumple con JIS C 5432NJC-2010-PFXNJC-2010-ADMX (enchufe de relé)NJC-2010-AD (F) MX (enchufe de relé)NJC-2010-GADM1/2X (enchufe de relé)NJC-2010-GAD (F) M1/2X (enchufe de relé)NJC-2010-RMX (receptáculo de panel)-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho10Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-2010-AD (F) F (enchufe de relé)NJC-2010-ADF (enchufe de relé)NJC-2010-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NJC-2010-GADF1/2 (enchufe de relé)NJC-2010-RF (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho10Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85Ninguno45°PlataCumple con JIS C 5432NJC-2010-PMXNJC-2010-ADFX (enchufe de relé)NJC-2010-AD (F) FX (enchufe de relé)NJC-2010-GADF1/2X (enchufe de relé)NJC-2010-GAD (F) F1/2X (enchufe de relé)NJC-2010-RFX (receptáculo de panel)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Montaje en panel5250Soldadura-ReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-2010-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-2010-PM (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho10Montaje en panel5250Soldadura-ReceptáculoCon brida20Núcleo normalNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-2010-GPF1/2 (enchufe recto)NJC-2010-PF (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Conexión de cable5250Rizar-EnchufeTipo de engarzado (barril abierto)20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432/área de sección transversal del conductor de alambre conforme: el diámetro exterior del recubrimiento es ø1.95 mm o menosNJC-2010-ADMNJC-2010-AD(F)MNJC-2010-GADM1/2NJC-2010-GAD(F)M1/2NJC-2010-RMNJC-20-PCA-----
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Macho10Montaje en panel5250Rizar-ReceptáculoCon brida / tipo crimpado (barril abierto)20Núcleo normalNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432/área de sección transversal del conductor de alambre conforme: el diámetro exterior del recubrimiento es ø1.95 mm o menosNJC-2010-PFNJC-2010-GPF1/2NJC-20-RCA--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5250Soldadura-AdaptadorCon brida20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85RectangularEstándarPlata-NJC-2012-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Montaje en panel5250Soldadura-AdaptadorCon brida20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85RectangularEstándarPlata-NJC-2012-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Conexión de cable5250Soldadura-AdaptadorFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlata-NJC-2012-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-2012-PM (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho12Conexión de cable5250Soldadura-AdaptadorFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlata-NJC-2012-GPF1/2 (enchufe recto)NJC-2012-PF (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra12Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlata-NJC-2012-AD (F) M (enchufe de relé)NJC-2012-ADM (enchufe de relé)NJC-2012-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NJC-2012-GADM1/2 (enchufe de relé)NJC-2012-RM (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.50.5-25 a +85Ninguno45°Plata-NJC-2012-PFXNJC-2012-ADMX (enchufe de relé)NJC-2012-AD (F) MX (enchufe de relé)NJC-2012-GADM1/2X (enchufe de relé)NJC-2012-GAD (F) M1/2X (enchufe de relé)NJC-2012-RMX (receptáculo de panel)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85NingunoEstándarPlata-NJC-2012-AD (F) F (enchufe de relé)NJC-2012-ADF (enchufe de relé)NJC-2012-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NJC-2012-GADF1/2 (enchufe de relé)NJC-2012-RF (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85Ninguno45°Plata-NJC-2012-PMXNJC-2012-ADFX (enchufe de relé)NJC-2012-AD (F) FX (enchufe de relé)NJC-2012-GADF1/2X (enchufe de relé)NJC-2012-GAD (F) F1/2X (enchufe de relé)NJC-2012-RFX (receptáculo de panel)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85Ninguno95°Plata-NJC-2012-PMYNJC-2012-ADFY (enchufe de relé)NJC-2012-AD (F) FY (enchufe de relé)NJC-2012-GADF1/2Y (enchufe de relé)NJC-2012-GAD (F) F1/2Y (enchufe de relé)NJC-2012-RFY (receptáculo de panel)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.50.5-25 a +85Ninguno190°Plata-NJC-2012-PMZNJC-2012-ADFZ (enchufe de relé)NJC-2012-AD (F) FZ (enchufe de relé)NJC-2012-GADF1/2Z (enchufe de relé)NJC-2012-GAD (F) F1/2Z (enchufe de relé)NJC-2012-RFZ (receptáculo de panel)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5250Soldadura-ReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlata-NJC-2012-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-2012-PM (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5250Soldadura-ReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85Rectangular45°Plata-NJC-2012-RFXNJC-2012-PMX (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5250Soldadura-ReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85Rectangular95°Plata-NJC-2012-RFYNJC-2012-PMY (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5250Soldadura-ReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85Rectangular190°Plata-NJC-2012-RFZNJC-2012-PMZ (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho12Montaje en panel5250Soldadura-ReceptáculoCon brida20Núcleo normalNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlata-NJC-2012-GPF1/2 (enchufe recto)NJC-2012-PF (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Montaje en panel5250Soldadura-ReceptáculoCon brida20Núcleo normalNinguno0.5-25 a +85Rectangular45°Plata-NJC-2012-RMXNJC-2012-PFX (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra12Conexión de cable5250Rizar-EnchufeTipo de engarzado20Núcleo normal7.00.5-25 a +85NingunoEstándarPlata-NJC-2012-ADMNJC-2012-AD(F)MNJC-2012-GADM1/2NJC-2012-GAD(F)M1/2NJC-2012-RMNJC-20-PCA-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5250Rizar-EnchufeTipo de engarzado20Núcleo inverso7.00.5-25 a +85NingunoEstándarPlata-NJC-2012-ADFNJC-2012-AD(F)FNJC-2012-GADF1/2NJC-2012-GAD(F)F1/2NJC-2012-RFNJC-20-PCA-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5250Rizar-ReceptáculoTipo bridado / engarzado20Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlata-NJC-2012-PMNJC-2012-GPM1/2NJC-20-RCA--------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho12Montaje en panel5250Rizar-ReceptáculoTipo bridado / engarzado20Núcleo normalNinguno0.5-25 a +85RectangularEstándarPlata-NJC-2012-PFNJC-2012-GPF1/2NJC-20-RCA--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra14Montaje en panel3-Soldadura-AdaptadorCon brida20Núcleo inverso10.0 a 12.50.3-25 a +60RectangularEstándarOro-NJC-2014-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra14Conexión de cable3-Soldadura-AdaptadorFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.50.3-25 a +60NingunoEstándarOro-NJC-2014-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-2014-PM (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho14Conexión de cable3-Soldadura-AdaptadorFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.50.3-25 a +60NingunoEstándarOro-NJC-2014-GPF1/2 (enchufe recto)NJC-2014-PF (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra14Conexión de cable3-Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.50.3-25 a +60NingunoEstándarOro-NJC-2014-AD (F) M (enchufe de relé)NJC-2014-ADM (enchufe de relé)NJC-2014-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NJC-2014-GADM1/2 (enchufe de relé)NJC-2014-RM (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho14Conexión de cable3-Soldadura-EnchufeFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.50.3-25 a +60NingunoEstándarOro-NJC-2014-AD (F) F (enchufe de relé)NJC-2014-ADF (enchufe de relé)NJC-2014-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NJC-2014-GADF1/2 (enchufe de relé)NJC-2014-RF (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra14Montaje en panel3-Soldadura-ReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno0.3-25 a +60RectangularEstándarOro-NJC-2014-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-2014-PM (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho14Montaje en panel3-Soldadura-ReceptáculoCon brida20Núcleo normalNinguno0.3-25 a +60RectangularEstándarOro-NJC-2014-GPF1/2 (enchufe recto)NJC-2014-PF (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Montaje en panel15250SoldaduraPSEAdaptadorCon brida20Núcleo inverso10.0 a 12.52.0-40 a +100RectangularEstándarPlata-NJC-202-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable15250SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.52.0-40 a +100NingunoEstándarPlata-NJC-202-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-202-PM (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable15250SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.52.0-40 a +100NingunoEstándarPlata-NJC-202-GPF1/2 (enchufe recto)NJC-202-PF (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra2Conexión de cable15250SoldaduraPSEEnchufeFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.52.0-40 a +100NingunoEstándarPlata-NJC-202-AD (F) M (enchufe de relé)NJC-202-ADM (enchufe de relé)NJC-202-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NJC-202-GADM1/2 (enchufe de relé)NJC-202-RM (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho2Conexión de cable15250SoldaduraPSEEnchufeFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.52.0-40 a +100NingunoEstándarPlata-NJC-202-AD (F) F (enchufe de relé)NJC-202-ADF (enchufe de relé)NJC-202-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NJC-202-GADF1/2 (enchufe de relé)NJC-202-RF (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Montaje en panel15250SoldaduraPSEReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno2.0-40 a +100RectangularEstándarPlata-NJC-202-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-202-PM (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Macho2Montaje en panel15250SoldaduraPSEReceptáculoCon brida20Núcleo normalNinguno2.0-40 a +100RectangularEstándarPlata-NJC-202-GPF1/2 (enchufe recto)NJC-202-PF (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel15250SoldaduraPSEAdaptadorCon brida20Núcleo inverso10.0 a 12.52.0-40 a +100RectangularEstándarPlata-NJC-203-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel15250SoldaduraPSEAdaptadorCon brida20Núcleo normal10.0 a 12.52.0-40 a +100RectangularEstándarPlata-NJC-203-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra3Conexión de cable15250SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.52.0-40 a +100NingunoEstándarPlata-NJC-203-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-203-PM (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho3Conexión de cable15250SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.52.0-40 a +100NingunoEstándarPlata-NJC-203-GPF1/2 (enchufe recto)NJC-203-PF (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra3Conexión de cable15250SoldaduraPSEEnchufeFormas generales20Núcleo normal10.0 a 12.52.0-40 a +100NingunoEstándarPlata-NJC-203-AD (F) M (enchufe de relé)NJC-203-ADM (enchufe de relé)NJC-203-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NJC-203-GADM1/2 (enchufe de relé)NJC-203-RM (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho3Conexión de cable15250SoldaduraPSEEnchufeFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.52.0-40 a +100NingunoEstándarPlata-NJC-203-AD (F) F (enchufe de relé)NJC-203-ADF (enchufe de relé)NJC-203-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NJC-203-GADF1/2 (enchufe de relé)NJC-203-RF (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra3Montaje en panel15250SoldaduraPSEReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno2.0-40 a +100RectangularEstándarPlata-NJC-203-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-203-PM (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel15250SoldaduraPSEReceptáculoCon brida20Núcleo normalNinguno2.0-40 a +100RectangularEstándarPlata-NJC-203-GPF1/2 (enchufe recto)NJC-203-PF (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Montaje en panel10250SoldaduraPSEAdaptadorCon brida20Núcleo inverso10.0 a 12.51.25-40 a +100RectangularEstándarPlata-NJC-204-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Montaje en panel10250SoldaduraPSEAdaptadorCon brida20Núcleo normal10.0 a 12.51.25-40 a +100RectangularEstándarPlata-NJC-204-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable10250SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales20Núcleo inverso10.0 a 12.51.25-40 a +100NingunoEstándarPlata-NJC-204-GPM1/2 (enchufe recto)NJC-204-PM (enchufe recto)---------

Cargando…

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NJC
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Tornillo para tubos Ninguno
Tratamiento de revestimiento de concha Cromo satinado