(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas - caja de policarbonato, modular, a prueba de agua/polvo, serie RPCP (Números de pieza)

Cajas - caja de policarbonato, modular, a prueba de agua/polvo, serie RPCP
  • Descuento por volumen

Caja de policarbonato impermeable / a prueba de polvo con cubierta modular (OPCP)

[Caracteristicas]
· Esta es una caja para dispositivos eléctricos y electrónicos desde tamaños intermedios hasta tamaños grandes.
· H puede elevarse 55 mm (1 nivel) mediante el uso del marco de extensión opcional.
· La puerta permite un fácil mantenimiento.
· Diseño seguro y bloqueable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RPCP303013
RPCP303018
RPCP304013
RPCP304018
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10187300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10187400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 300 Material Resina
Grado de protección (IP) IP65 Base de montaje Hay artículos opcionales Estándar CE / UL
Especificaciones de color(Cuerpo) Gris blanco Especificaciones de color(La cubierta superior) Gris blanco / gris humo Presencia de clave Presente
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 75 Autoextinguible(UL94) V-2 Par de apriete(N · m) 1 a 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico