(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector Easy Lock Serie 110【500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector Easy Lock Serie 110
  • Descuento por volumen

Un mecanismo de bloqueo recientemente desarrollado dentro del conector permite que el conector se instale de manera suave y segura en terminales con lengüeta. (Serie 110)

[Caracteristicas]
· Utiliza un mecanismo de bloqueo de nuevo desarrollo.
· Permite una conexión confiable y altamente segura mediante el movimiento de un mecanismo de bloqueo donde parte del terminal es un resorte, evitando así la pérdida de conexión causada por la vibración o la extracción de la línea eléctrica.
· Tacto suave.
· Montaje suave y suave en terminales con lengüeta, lo que reduce drásticamente la carga para los trabajadores y mejora enormemente la capacidad de trabajo.
· También es fácil de quitar.
· El conector se puede extraer fácilmente deslizando la carcasa para liberar el mecanismo de bloqueo.
· Soft-touch permite reducir la carga del trabajador de la misma manera que para montar el conector.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NEM1-28-1P-V0
NET1-28-1P-V2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNormas representativas

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10UL / CSA

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10CSA

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales MNO Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 1 Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 10
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Tipo Conector Numero con packs(Pieza) 500
Detalles de voltaje permitidos AC250