(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Round Washer, JIS, Steel, No Surface Treatment (Números de pieza)

Round Washer, JIS, Steel, No Surface Treatment

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Material]
・ steel

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSJ-ST-M2
WSJ-ST-M2.3
WSJ-ST-M2.6
WSJ-ST-M3
WSJ-ST-M3.5
WSJ-ST-M4
WSJ-ST-M5
WSJ-ST-M6
WSJ-ST-M8
WSJ-ST-M10
WSJ-ST-M12
WSJ-ST-M14
WSJ-ST-M16
WSJ-ST-M18
WSJ-ST-M20
WSJ-ST-M22
WSJ-ST-M24
WSJ-ST-M27
WSJ-ST-M30
WSJ-ST-M33
WSJ-ST-M36
WSJ-ST-M39
WSJ-ST-M42
WSJ-ST-M45
WSJ-ST-M48
WSJ-ST-M52
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[No provisto] Tela2.320.4[No provisto] Tela
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[No provisto] Tela2.62.30.5[No provisto] Tela
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[No provisto] Tela2.92.60.5[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela3.330.5[No provisto] Tela
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[No provisto] Tela3.83.50.5[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno4.540.8[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela5.550.8[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela6.561[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela8.581.6[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela10.5101.6[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno12.5122.3[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela15142.6[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela17162.6[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela19182.6[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela21203.2[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela23.5223.2[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela25.5244[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela28.5274[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela31.5304.5[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela34.5334.5[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela38365[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela41395[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela44426[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela47456[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela50486[No provisto] Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Tela54526[No provisto] Tela

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico