(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto sin enredos (SUS316) (Números de pieza)

Inserto sin enredos (SUS316)
  • Descuento por volumen

La tensión se dispersa a lo largo de toda la longitud de enganche, no provoca roturas de la rosca del tornillo, tiene un mayor poder de sujeción o resistencia a la tracción y tiene un mayor poder de sujeción que el tornillo original.

Especificaciones: Acero austenítico resistente a la corrosión
Aplicaciones: Aplicaciones marinas hasta 425°C (1800°F)/aplicaciones magnéticas bajas
ejemplo de uso: Equipo de señal/componente de máquina semiconductora

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TL05102Y
TL05103Y
TL05104Y
TL05122Y
TL05123Y
TL05124Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud (después de la inserción) L (D = diámetro del eje del tornillo M) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1D1.5$1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.5D1.5$1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2D1.5$1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1D1.75$1.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.5D1.75$1.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2D1.75$1.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Insertos Tangless Aplicación Metal ligero Material SUS316
Tipo tornillo Gruesa Muesca Presencia A Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico