(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Grado alimenticio, abiertos (Pulgadas). (Números de pieza)

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Grado alimenticio, abiertos (Pulgadas).

Esta opción es adecuada para aplicaciones de calidad alimentaria.

PBC lineal ha combinado material frelon con tecnología de rodamientos de precisión para crear cojinetes lisos lineales simplicidad®. Los cojinetes lisos autolubricantes Simplicity pueden moverse en movimientos lineales, oscilantes, giratorios o cualquier combinación de movimientos a velocidades superiores a 4 m/s (165 in/s).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FLN04W
FLN06W
FLN08W
FLN10W
FLN12W
FLN16W
FLN20W
FLN24W
FLN32W
FLN40W
FLN48W
FLN64W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

21 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)

21 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")
1 Pieza(s)

21 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")
1 Pieza(s)

21 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)

21 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")
1 Pieza(s)

21 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")
1 Pieza(s)

21 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.00 pulgadas (2 ")2.63 in (2-5/8 ")
1 Pieza(s)

21 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")3.00 pulgadas (3 ")
1 Pieza(s)

21 Días

2.00 pulgadas (2 ")3.00 pulgadas (3 ")4.00 pulgadas (4 ")
1 Pieza(s)

21 Días

2.50 pulgadas (2-1/2 ")3.75 in (3-3/4 ")5.00 pulgadas (5 ")
1 Pieza(s)

21 Días

3.00 pulgadas (3 ")4.50 in (4-1/2 ")6.00 in (6 ")
1 Pieza(s)

21 Días

4.00 pulgadas (4 ")6.00 in (6 ")8.00 in (8 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De tipo abierto Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.36 Carga máxima permitida(N/mm2) 10.35
Velocidad máxima permitida(Sra) 0.71 Ambiente Comida Coronado para la capacidad de autoalineación Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico