(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PEEK (Polyetheretherketone) / (-) Flat Head Screw (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PEEK/(-)FH6-32X1/2
PEEK/(-)FH6-32X1/4
PEEK/(-)FH6-32X3/4
PEEK/(-)FH6-32X3/8
PEEK/(-)FH6-32X5/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo UNC grueso unificado
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Nominal de hilo (pulgadas) NO.6
Número de hilos (pulgadas) 32 Aplicación Resistente al calor / Resistencia química / Alta resistencia / Resistente a la abrasión Material de plastico PEEK
D(pulgada) 0.262 y(pulgada) 0.048 c(pulgada) 0.030

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico