(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El costo se reduce efectivamente a través de una reducción en la cantidad de piezas y horas hombre.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) | 35.1~40 | Método de alimentación | Cremallera y piñón | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano |
---|---|---|---|---|---|
Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro satinado | Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) | 25 |
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) | 40 | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Posición de la perilla de alimentación | Lado holoaxial |
Abrazadera | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente