(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De uretano con placa giratoria o fija, freno integrado, serie SKY-S, SKY-R (Serie SKY). (Números de pieza)

Ruedas - De uretano con placa giratoria o fija, freno integrado, serie SKY-S, SKY-R (Serie SKY).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo placa fija, tipo placa giratoria, con amortiguador
· Material de las ruedas: Uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie SKY, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SKY-R100SUE-1

 
Número de Parte
SKY-R100SUE-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Color de la rueda Material de aluminio Tipo de accesorio de metal
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

Tipo de placa fija / Con tampónTranquilo~35.0010171~148Acero inoxidableAgujero circular82401005810028Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.-Carga ligera--Nylon antiestáticoMantenga presionada el tipo de placa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Ninguno Material de la rueda Uretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SKY-R100SUE-1 de la serie Ruedas - De uretano con placa giratoria o fija, freno integrado, serie SKY-S, SKY-R (Serie SKY)..

Products like this...

Número de Parte
SKY-R100SUE-2
SKY-R100SUE-3
SKY-R125SUE-1
SKY-R125SUE-2
SKY-R125SUE-3
SKY-S100SUE-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Color de la rueda Material de aluminio Tipo de accesorio de metal
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

Tipo de placa fija / Con tampónTranquilo~35.0020171~154Acero inoxidableAgujero circular82401005810028Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.-Carga ligera--Nylon antiestáticoMantenga presionada el tipo de placa
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

Tipo de placa fija / Con tampónTranquilo~35.0030171~158Acero inoxidableAgujero circular82401005810028Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.-Carga ligera--Nylon antiestáticoMantenga presionada el tipo de placa
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampón-140.01~220.00200$200193 a 183AceroAgujeros Ranurados---114$114--Simplificación de la logística, carretilla de mano126$126-Verde $ VerdePlaca de acero $ Placa de acero-
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

Tipo de placa fija / Con tampónTranquilo~35.0020193~173Acero inoxidableAgujero circular82401005812532Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.-Carga ligera--Nylon antiestáticoMantenga presionada el tipo de placa
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

Tipo de placa fija / Con tampónTranquilo~35.0030193~177Acero inoxidableAgujero circular82401005812532Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.-Carga ligera--Nylon antiestáticoMantenga presionada el tipo de placa
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

Tipo de placa universal / Con tampónTranquilo~35.0020171~154Acero inoxidableAgujero circular82401005810028Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.84~103Carga ligera--Nylon antiestáticoTipo de placa giratoria

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico