(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas niveladoras: palanca de posición fija, freno de camión, placa superior, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano extratano, rueda de aluminio

Ruedas niveladoras: palanca de posición fija, freno de camión, placa superior, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano extratano, rueda de aluminio

Plataforma:

"Hecho de chapa de acero pesada, con horquilla pesada y placa superior, pivote central atornillado y asegurado muy fuerte, doble rodamiento de bolas en la cabeza giratoria, reforzado adicionalmente mediante la integración de cuatro asientos de rodamiento endurecidos y de forma especial, lo que da como resultado una resistencia muy alta. a golpes e impactos de cargas. Cerradura de camión de acero. Ajuste de altura con llave plana. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6."

Ruedas:
De elastómero de poliuretano inyectado por reacción Blickle extrathane® de alta calidad, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a cortes y desgarros, muy buena unión química con el centro de la rueda.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en aluminio fundido a presión. Banda de rodadura fundida.
Color del centro de la rueda:
silver Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
HRLK-ALTH 80K
HRLK-ALTH 100K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

46 Días

1208030104180 kilos
1 Pieza(s)

9 Días

14010040125230 kilos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda Poliuretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76-80
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 55-60 Longitud de placa L(mm) 100 Ancho de placa W(mm) 85
Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica Categoría de carga Carga ligera / media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 9
Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada Dureza de la banda de rodadura y del neumático 92 Orilla A
Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico