(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para electricidad antiestática Cable de conexión a tierra Neo-Pearl® (Números de pieza)

Manguera para electricidad antiestática Cable de conexión a tierra Neo-Pearl®

· Color: Transparente + blanco (Sección reforzada)
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NPG-38-[1-50/1]M
NPG-50-[1-50/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.4044.4382401 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.3558.6503301 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Transparente + Blanco (Sección reforzada) Propiedades Antiestático / Transparencia Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico