(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La cabeza del tornillo tiene una punta de corte de perforación y se puede utilizar con una sola acción en placas de acero de 1,6 mm o más de espesor, abrir orificios, roscar y fijar. La punta del tornillo (punta) tiene una punta cortante similar a una navaja. La punta de gato, que se vende desde hace mucho tiempo, se ha convertido en sinónimo de tornillo autoperforante.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HXNSFJPHT-ST3W-D6-80
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno | Forma básica | Maleficio |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero | Tratamiento de superficies | Blanco trivalente | Tipo de cresta de hilo | Tornillo de taladro |
Forma de la punta | Otras formas especiales | Formas Adicionales | Con brida | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Aplicación | Alta resistencia |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente