(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro y accionamiento, cabeza hexagonal【200-1,000 piezas por paquete】

Taladro y accionamiento, cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno, blanco trivalente, enchapado de cromato brillante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNSFDD-410-D5-19
HXNSFDD-410-D5-25
HXNSFDD-410-D5-35
HXNSFDD-410-D5-45
HXNSFDD-410-D6-19
HXNSFDD-410-D6-25
HXNSFDD-410-D6-35
HXNSFDD-410-D6-45
HXNSFDD-410-D6-50
HXNSFDD-410-D6-60
HXNSFDD-ST3W-D5-16
HXNSFDD-ST3W-D5-35
HXNSFDD-ST3W-D6-19
HXNSFDD-ST3W-D6-70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

519[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

525[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

535[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

545[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

619[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

625[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

635[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

645[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

650[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

660[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

516[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

535[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

619[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

670[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Con brida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico