(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela delgada LIVE DNT Tornillo para casa de acero【700 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela delgada LIVE DNT Tornillo para casa de acero
  • Descuento por volumen

[Designación nominal (M)] 4,8
[Forma detallada] armadura plana
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] blanco trivalente
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Formas adicionales] Brida
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Uso] Estándar
[Longitud (mm)] 16 19

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPFTRSFDNT-ST3W-D4.8-16

Número de Parte
CSPFTRSFDNT-ST3W-D4.8-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4.8 Longitud L (mm) 16 Forma detallada Braguero plano
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Con brida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico