(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca HEX con arandela de sellado【150-600 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de cabeza hueca HEX con arandela de sellado
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno, blanco trivalente, cromado brillante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNTNDFPSL-ST3W-D5-19
HXNTNDFPSL-ST3W-D6-50
HXNTNDFPSL-ST3W-D6-60
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10519

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10650

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10660

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico