(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de mariposa - formadas en frío, acero, tipo H, Whitworth, CHNHH【120-450 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuercas de mariposa - formadas en frío, acero, tipo H, Whitworth, CHNHH
  • Descuento por volumen

[Material] Rosca de acero
[Tipo] Whitworth aplicación gruesa/función de ajuste manual
[Unidad de ventas] Cajas/paquete
[Tratamiento de superficies] Ninguno cromato trivalente cromado brillante cromado niquelado plata, cobre, estañado
[Designación nominal de la rosca del tornillo (pulgadas)] 1/4 5/16 3/8 3/16
[Tratamiento de superficies] (detalles) ninguno cromato trivalente negro trivalente blanco trivalente cromado brillante cromado cromado cromado verde cromado negro cromado niquelado alemán / marrón estaño cobalto altura (H) 13,0 16 18 23 D 27,0 31 36 48 A 10,0 13 16 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CHNHH-ST3W-W1/4
CHNHH-ST-W1/4
CHNHH-ST-W3/8
CHNHH-STC-W1/4
CHNHH-STU-W3/8
CHNHH-STU-W5/16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles) Altura (H) D A

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente1/4[Cromado trivalente] Blanco trivalente163113

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno1/4[No provisto] Ninguno163113

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno3/8[No provisto] Ninguno234820

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-Cromado1/4[Cromado] Cromado163113

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante3/8Cromado brillante234820

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante5/16Cromado brillante183616

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de hilo Whitworth Grueso Aplicaciones, Funciones Apriete a mano
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico